Novos sistemas Busbar
Anunciamos os nossos novos Busbar Systems, que expandem o nosso portefólio com uma solução de distribuição de energia mais completa. Em comparação com as ligações tradicionais, estes sistemas de barramento fornecem uma distribuição de energia mais segura, mais inteligente e mais eficiente para aplicações industriais e comerciais modernas.
Estamos a oferecer dois sistemas Busbar diferentes, cada um concebido para satisfazer diferentes necessidades de aplicação. Os principais detalhes para ambos os sistemas estão descritos abaixo.
Sistema 60Classic:
- Vários carris coleccionadores e o comprimento individualmente configurável do sistema para soluções individuais para cada aplicação
- O design que poupa espaço garante uma instalação clara e permite uma utilização eficiente do espaço disponível do painel de distribuição
- Permite as correntes de potência mais altas, até 2800 A.
- Numerosos componentes satisfazem os requisitos da norma UL 508A
CrossBoard® Sistema:
- Um único número de catálogo fornece uma solução completa de distribuição de energia, eliminando a necessidade de cálculos complexos de curto-circuito
- O sistema pronto-a-usar reduz a quantidade de configuração manual, suportada por conexão plug-in para uma configuração rápida e sem ferramentas
- Suporta até 800 correntes A.
- Trilho híbrido que permite que componentes com tecnologia plug-in e componentes de conexão de parafuso sejam montados no mesmo sistema