Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Syspend Sanitary HMI System

Specifically designed to support the Syspend Sanitary HMI Enclosure in sanitary washdown environments, particularly food and beverage manufacturing. The suspension system supports up to 90 lb. (40.8 kg) at 3.3 ft. (1 m). Its modular design with multiple tube lengths and bent tubes allows for application versatility. The entire system meets Type 4X and IP69K requirements for high pressure, high-temperature washdown applications.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

Maintains NEMA Type 4, 4X and 12 and IEC IP66, IP69K enclosure ratings when properly installed per Hoffman instructions.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.