Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
MCS-HP Photo
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Versão combinável em aço macio armário de porta única, MCS-HP

A gama de armários combináveis de instalação no solo e de porta única em aço maciço MCS-HP, com grau de proteção IP 66, oferece um nível de proteção superior para equipamentos e componentes para ajudar a prolongar vida útil dos mesmos e reduzir os custos de manutenção quando o armário se destina a ser instalado em ambientes exigentes com condições severas. Estes novos armários possuem classificação IP66, mesmo que sejam combinados utilizando suportes de combinação padrão.

Ler mais Ler menos

Normas da indústria

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aço Macio
Acabamento Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor Light Gray
Código de cor RAL 7035
Body Thickness 16ga
Body Thickness 1.5mm
Espessura da porta 14ga
Espessura da porta 2mm

Diagramas

Vantagens
Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.