Compact Series Aluminum Type 4X
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Compact Series Aluminum Type 4X
For use in indoor or outdoor applications, these enclosures protect components and controls in corrosive environments.
Normas da indústria
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Type 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Detalhes
Recursos
Caracteristicas
- Cast Aluminum material
- No welded seams or sharp corners
- Stainless steel captivated cover screws placed outside sealed area
- Two to four grounding screws located on enclosure back wall
- Oil-resistant, seamless foam-in-place gasket
- Tongue-and-groove sealing construction
- Threaded internal bosses provided for mounting optional panels, rails and other components
- Mounting holes provided in corners outside of gasketed area
Especificações
Material
Aluminio
Acabamento
Pintura electrostática com Acabamento Texturado
Cor
Traffic Gray
Código de cor
RAL 7042
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.