Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Extreme Environments

Extreme Environments

PROTEÇÃO MÁXIMA PARA EQUIPAMENTOS E CONTROLOS CRÍTICOS NOS AMBIENTES MAIS EXIGENTES

Extreme Environments Enclosure and AC

Confie no portefólio de armários e unidades de ar condicionado da nVent HOFFMAN para ambientes exigentes, incluindo algumas das mais elevadas classificações do setor contra a entrada de água e partículas

Com certificação UL tipo 4X, IEC IP66, IP69 e IP69K, o portefólio Extreme Environments garante uma proteção duradoura e fiável de equipamentos críticos e componentes de sistemas que funcionam sob as mais exigentes condições de trabalho, onde quer que os coloque. Irá despender menos tempo e dinheiro na manutenção e desfrutará de um tempo de atividade do sistema mais prolongado.

  • Especialmente concebido para os ambientes mais exigentes, incluindo a presença de elementos corrosivos, humidade excessiva, chuva e amplas oscilações de temperatura
  • Juntas premium sem adesivos com design durável em aço inoxidável de soldadura contínua e lisa que proporcionam a melhor fiabilidade de armários e unidades de ar condicionado
  • Ideal para aplicações em água, águas residuais, petróleo e gás, áreas offshore/costeiras, na indústria petroquímica, farmacêutica e mineira e noutros ambientes exigentes
  • Concebido ao pormenor para proporcionar durabilidade e fiabilidade
  • As várias configurações padrão permitem que os produtos cheguem até si mais rapidamente em comparação com alternativas personalizadas ou altamente modificadas

PRODUTOS EM DESTAQUE

Armários Extreme Environments

 Armários Extreme Environments

Concebidos e construídos para os ambientes mais exigentes, com construção em aço inoxidável e componentes com patente pendente, como painéis de porta removíveis com bloqueio e juntas sem adesivos

Ar condicionado Extreme Environments

 BE328_WXD_NightHawk_ACFront_m.webp

Especialmente concebido para suportar lavagens de alta pressão, com classificações IEC IP66 e IP69. Ideal para utilização em aplicações de indústria alimentar e de bebidas, com uma junta de neopreno aprovada pela FDA

Junta EPDM substituível para armário EE

 XD56E_ExtremeEnclGasketEPDM_sg.webp

O material EPDM é excelente para a maioria das aplicações industriais e exteriores, com um intervalo de temperatura de -50 a 120 °C (-58 a 248 °F)

RECURSOS