Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Climatização de armários

Controlo de climatização

MAXIMIZE O TEMPO DE ATIVIDADE E A VIDA ÚTIL DO SEU EQUIPAMENTO ELETRÓNICO

13772920_XXL.jpg

Um portfólio de produtos de climatização de eficácia comprovada para armários e assistência que são líderes do setor

A climatização da nVent HOFFMAN ajuda a criar condições ideais para o funcionamento fiável de componentes eletrónicos e elétricos. Com um vasto portfólio que inclui unidades de ar condicionado, ventiladores com filtro, permutadores de calor e acessórios de climatização, a nVent HOFFMAN garante níveis máximos de produtividade e tempo de atividade, protegendo, simultaneamente, os ciclos de vida dos controlos e do equipamento.

  • Um portfólio de produtos de eficácia comprovada, assistência pré e pós-venda e serviços abrangentes de engenharia e testes que são líderes do setor
  • Ferramenta de seleção de refrigeração que o ajuda a encontrar a solução de refrigeração ideal entre mais de 1000 configurações de refrigeração padrão
  • Mais de 2000 produtos padrão de refrigeração, aquecimento e climatização com certificação UL para um funcionamento fiável e uma vida útil mais longa dos componentes protegidos
  • Programa de auditoria e consultoria térmica no local
UTILIZAR AGORA A FERRAMENTA DE SELEÇÃO DE REFRIGERAÇÃO

PRODUTOS

Refrigeradores de água

Refrigeradores de água

Os refrigeradores industriais nVent HOFFMAN ajudam a criar condições ideais para o funcionamento fiável de produtos, mecanismos e maquinaria mediante a refrigeração do conjunto completo através de um circuito de água fechado.

  • 40 opções de configuração
  • 3100 a 187 000 BTU/h
  • Específicos das aplicações

Unidades de ar condicionado

Air Conditioners Card 324x200.webp

As unidades de ar condicionado nVent HOFFMAN estão disponíveis em várias configurações que proporcionam um vasto leque de capacidades de refrigeração, entrada de potência e opções de montagem.

  • Modelos com 1000 a 20 000 BTU/h de potência de refrigeração para ambientes interiores, exteriores e adversos
  • O design de bobina resistente ao pó suporta um funcionamento sem filtro na maioria dos ambientes
  • Flanges incorporadas para uma instalação fácil

Ventiladores e ventiladores com filtro

Filter Fans Card 324x200.webp

A tecnologia de ar fresco de circuito aberto da nVent HOFFMAN destina-se a remoção de calor baixa a moderada, com proteção ideal para aplicações de tipo 1 e tipo 12

  • É possível atualizar para uma proteção ainda maior com os resguardos de tipo 3R e 4/4X da Hoffman para ventiladores com filtro

Arrefecedores termoelétricos

Thermoelectric Cooler Card 324x200.webp

Tecnologia de efeito Peltier para armários pequenos ou ambientes com cargas de calor reduzidas

Permutadores de calor

HeatExchangersCard 324x200.webp

Aplicação em circuito fechado, sem necessidade de manutenção, com design sem filtro e sem refrigerante, para uma aplicação de capacidade baixa a moderada

  • Permutadores de calor ar/ar
  • Permutadores de calor ar/água

Arrefecedores Vortex

Vortex Cooler Card 324x200.webp

Os arrefecedores Vortex mantêm os armários elétricos e eletrónicos frescos, limpos e protegidos. Quase sem peças móveis, estes arrefecedores de armários proporcionam um funcionamento fiável com uma manutenção mínima

Aquecedores

HeatersCard 324x200.webp

Proteja os componentes internos das baixas temperaturas, da condensação e da corrosão com a seleção de aquecedores nVent HOFFMAN para diversas aplicações, desde aplicações industriais para segurança ao toque a aplicações em locais perigosos.

Acessórios de arrefecimento

ClimateControlAccessoriesCard 324x200.webp

Monitorize e mantenha as condições nos seus armários para evitar falhas devido a condições extremas ou falhas imprevistas

  • Desumidificadores
  • Termóstatos
  • Higróstatos

SERVIÇO DE AUDITORIA TÉRMICA

Thermal Scan

O que é uma auditoria térmica?

É um serviço gratuito prestado pelos representantes e distribuidores da nVent HOFFMAN, que inclui:

  • Inspeção de armários
  • Análise térmica
  • Recomendações

Porquê fazer uma auditoria térmica?

À medida que as temperaturas sobem, os componentes eletrónicos industriais podem sobreaquecer, provocando avarias e até falha total dos dispositivos, o que, em última análise, pode resultar em tempo de inatividade das máquinas. Uma auditoria térmica pode identificar áreas problemáticas antes de estas se tornarem obstáculos maiores.

Está interessado numa auditoria térmica GRATUITA?

Peça já uma!

COMEÇAR

RECURSOS

Guia do especificador industrial/comercial, capítulo 10

Cat-00059_Chapter10.jpg

TRANSFERIR

Brochura de soluções de arrefecimento de armários

HOFFMAN-SB-EnclosureCoolingSolutions-EN-2107web.jpeg

TRANSFERIR

Brochura de suporte pós-venda de arrefecimento de armários

HOFFMAN-SB-Bro00270-AftermarketBrochure-EN-2305.jpg

TRANSFERIR

Brochura de soluções para locais perigosos

Bro-00129.jpg

TRANSFERIR

Documento técnico sobre gestão e manutenção de temperatura

HOFFMAN-WPCS-WP00073-ManagingTempInEncl-EN-1905.jpg

TRANSFERIR

Documento técnico sobre os motivos para otimizar os pontos de regulação do arrefecimento

WP-00034.jpg

TRANSFERIR

Controlo de acesso remoto

RAC-mockup.webp

Adicionar controlo de acesso remoto a determinadas unidades de ar condicionado SpectraCool aumenta a visibilidade dos alarmes dos sistemas de refrigeração em todas as localizações globais, permitindo-lhe resolver problemas antes de serem causados quaisquer danos a componentes de fabrico fundamentais.

VER PRODUTO

Ferramenta de seleção de refrigeração

Cooling Selection Tool Screen.webp

Ao introduzir os requisitos da sua aplicação, o software irá sugerir soluções de refrigeração padrão, tais como unidades de ar condicionado, permutadores de calor e ventiladores.

VER FERRAMENTA AGORA
Choosing the Ideal Industrial Electrical Enclosure Cooling Solution | nVent HOFFMAN

Play

Putting Cooling First When Making Buying Decisions | nVent HOFFMAN

Play

HOFFMAN's Free Thermal Audit Service | nVent HOFFMAN

Play