Luva de acoplamento para haste de aterramento de aço cobreado roscada prolongável
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Luva de acoplamento para haste de aterramento de aço cobreado roscada prolongável
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Produtos relacionados
Caracteristicas
- Acoplamentos de alta resistência são roscados e chanfrados nas duas extremidades para fácil colocação
- Acoplamentos resistentes a corrosão garantem conexões permanentes e de baixa resistência de cobre a cobre
Especificações
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
CSA 46866
CSA C22.2 No. 0, CSA C22.2 No. 41
CSA-US 46866
ANSI/UL 467
DoC, ERICO CBGR
English
EN IEC 62561-2:2018, PN-EN IEC 62561-2:2018-4
IEC 62561 LP Grounding
English
IEC 62561 Series
BBJ Z/12/017/21
English,Polish
EN 62561-2
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.