Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH41388.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Supressor da entrada de serviço(P), 40 kA

A série nVent ERICO SES40P de dispositivos de proteção contra surtos (SPD) fornece proteção econômica contra transientes prejudiciais e eventos de surto. Esses dispositivos de Tipo 1 têm classificação UL® na norma UL 1449 Edição 4 e CSA 22.2 No. 269.1-17. Isso permite instalações no lado da linha ou da carga (Tipo 1 ou Tipo 2) do painel de serviço, de acordo com as normas NEC® ou CSA 22.2 No. 269.1-17, sem a exigência de disjuntores ou fusíveis adicionais.

As principais aplicações são entrada de serviço, filial, comercial, industrial e residencial. Outras aplicações incluem painéis OEM, caixas de combinador solar, instalações de proteção contra raios UL 96A e aplicação de postes de iluminação. A caixa é construída em termoplástico estabilizado para UV e atende à classificação UL 50 Tipo 4x, o que a torna ideal tanto para aplicações internas quanto externas. Todos os modelos têm corrente nominal de descarga de 20 kA, o mais elevado nível reconhecido pela norma UL 1449 Edição 4.

Ler mais Ler menos
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar