Condutor Sólido nVent ERICO Cu-Bond
Por décadas, a nVent ERICO tem fornecido ao mercado hastes de aterramento de ligação de cobre de alta qualidade. A nVent ERICO levou esse conceito às hastes de aterramento e transformou isso em um novo condutor de aterramento revolucionário. O núcleo redondo Cu-Bond nVent ERICO é composto de aço de baixo teor de carbono para melhor flexibilidade em campo. O núcleo de aço é revestido com níquel e, em seguida, revestido eletricamente com cobre. Esse processo de revestimento elétrico ajuda a garantir uma ligação molecular duradoura entre a camada de cobre e o aço.
O núcleo de aço do condutor oferece benefícios antirroubo, tornando o condutor difícil de cortar com ferramentas manuais. Com esse núcleo de aço, o Condutor redondo Cu-Bond nVent ERICO é uma alternativa econômica em relação a um condutor 100% de cobre. A superfície de cobre do condutor proporciona propriedades de alta condutividade e resistência à corrosão.
Acima do solo, as propriedades únicas do Condutor redondo Cu-Bond nVent ERICO os torna ideal para colocação horizontal e vertical. O condutor é adequado como proteção contra descarga atmosférica, quando aplicado conforme o padrão IEC 62305-3 Edição 2.0.
No setor de serviços públicos, o produto pode ser usado como condutor de descida para distribuição ou como parte de um kit de ligação para cercas de subestação ou elevadores de aterramento de equipamentos de volta à rede. Em aplicações de telecomunicações, o produto pode ser usado para conectar o terra de um equipamento ao terra da rede, como alimentador (cabo de descida) para torres, ou como condutor de aterramento para conexão de malha de centro de dados. Eles também são bem adequados para aplicações ferroviárias como condutores de ligação de trilhos e condutores de corrente de fuga, kits de aterramento para equipamento de trilho, alimentação de poder de tração, bem como em subestações, abrigos laterais e equipamentos de antenas de comunicação.
Abaixo do solo, os condutores redondos ERICO CU-BOND são ideais como condutores de ligação e aterramento onde o roubo de cobre possa ocorrer. Eles podem ser usados como condutores de aterramento enterrados ou eletrodo para torres de telecomunicação sem fio, aterramento de distribuição e transmissão de energia em subestações, montagens de aterramento de larga escala em fazendas solares, infraestruturas de mineração e petroquímica em instalações industriais e aplicações ferroviárias. O condutor também pode ser usado como aterramento interconectado entre torres eólicas ou como malha de aterramento na base de uma torre eólica.
Caracteristicas
- Antirroubo; o núcleo de aço é difícil de cortar com ferramentas manuais
- Econômico; cobre ligado a núcleo de aço minimiza a quantidade de cobre no cabo
- Resistência superior à corrosão; vida da aplicação de aproximadamente 30 a 40 anos na maioria das condições de solo
- O revestimento soldado com cobre não trincará ou rasgará quando o condutor for dobrado
- Alta resistência à corrosão e caminho de baixa resistência para a terra
- O condutor redondo nVent ERICO Cu-Bond é marcado a cada metro (3,28 pés) para fácil medição em campo
- Atende aos requisitos da IEC® 62305-3 Edição 2 e IEC/EN 62561-2 para aplicações de proteção contra descargas atmosféricas
- Os condutores redondos nVent ERICO Cu-Bond são certificados para UL pela IEC® 62561-2
Especificações
| Comparação de Seção do Condutor | ||
| Seção do Condutor | Diâmetro aproximado | Corte transversal |
| 25 mm² | 6,76 mm | - |
| 35 mm² | 7,65 mm | - |
| CBSC8 | 8,00 mm | 50,27 mm² |
| 50 mm² | 8,89 mm | - |
| CBSC10 | 10,00 mm | 78,52 mm² |
| 70 mm² | 10,69 mm | - |
| 95 mm² | 12,47 mm | - |
| CBSC13 | 13,20 mm | 138,07 mm² |
| CBSC14 | 14,20 mm | 158,90 mm² |
| 120 mm² | 14,22 mm | - |
| CBSC16 | 15,70 mm | 199,84 mm² |
| 150 mm² | 15,75 mm | - |
| 185 mm² | 17,65 mm | - |
| CBSC18 | 17,70 mm | 243,27 mm² |
| Comparação de condutividade | ||||
| Número da peça | AWG (Ω/km) | Resistência do CBSC por Comparação de comprimento | mm² (Ω/km) | Resistência do CBSC por Comparação de comprimento |
| CBSC18 | 1/0 AWG | 118,52% | 50 mm² | 110,82% |
| 2 AWG | 74,54% | 35 mm² | 77,57% | |
| CBSC16 | 2 AWG | 102,20% | 35 mm² | 106,36% |
| 4 AWG | 64,27% | 25 mm² | 75,97% | |
| CBSC14 | 2 AWG | 137,78% | 25 mm² | 102,42% |
| 4 AWG | 86,65% | 16 mm² | 65,55% | |
| CBSC13 | 2 AWG | 134,46% | 25 mm² | 99,95% |
| 4 AWG | 84,56% | 16 mm² | 63,97% | |
| CBSC10 | 4 AWG | 132,25% | 16 mm² | 100,05% |
| 6 AWG | 83,17% | 10 mm² | 62,53% | |
| CBSC8 | 6 AWG | 107,85% | 16 mm² | 129,73% |
| 8 AWG | 67,83% | 10 mm² | 81,08% | |
Brochura
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.