Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH5871.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Cabo Misto nVent ERICO Cu-Bond

O nVent ERICO Cu-Bond é um condutor filamentar concêntrico exposto, feito de aço revestido com cobre estanhado na periferia, que protege e oculta o filamento interno de cobre.

Este condutor é ideal para aplicações de aterramento elétrico exposto, onde o roubo de cobre possa ocorrer devido aos seus filamentos externos estanhados. O condutor é difícil de cortar com ferramentas manuais, mas o núcleo de cobre facilita a instalação quando comparado a outros condutores antirroubo. O filamento externo é magnético, o que permite proteger ainda mais contra a ação de ladrões de cobre.

O CC5A05CB (19 filamentos) é eletricamente equivalente ao 4 AWG (25 mm²), o CC5A20CB é eletricamente equivalente ao 2/0 AWG (70 mm²) e o CC5A40CB é eletricamente equivalente ao 4/0 AWG (120 mm²). Esses condutores são ideais para torre de transmissão, poste de distribuição e uma ampla gama de aplicações de aterramento acima e abaixo do nível.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Copper;Copper-Bonded Steel
Acabamento Tinned
Isolado Não
Conexões ERICO CADWELD para cabos compostos ERICO CU-BOND
Número da peça Cabo composto ERICO CU-BOND Material de solda ERICO CADWELD Material de solda ERICO CADWELD PLUS Tipo de conexão ERICO CADWELD Conecta-se a Grampo portátil manual
SSCS1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 SS Cabo T1 L160
SSCS5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 SS Cabo T2 L160
SSCS7 CC5A40CB 150 150PLUSF20 SS Cabo T3 L160
GRC16S1 CC5A05CB 65 65PLUSF20 GR Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" L160
GRC16S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" L160
GRC16S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" L160
GRC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GR Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" L160
GRC18S5 CC5A20CB 90 90PLUSF20 GR Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" L160
GRC18S7 CC5A40CB 115 115PLUSF20 GR Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" L160
GLCCES1 CC5A05CB 32 32PLUSF20 GL Terminal Olhal Lug B121CE ou B122CE L160
GLCCES5 CC5A20CB 45 45PLUSF20 GL Terminal Olhal Lug B121CE ou B122CE L160
GLCCES7 CC5A40CB 65 65PLUSF20 GL Terminal Olhal Lug B121DE ou B122DE L160
GTC16S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" L160
GTC16S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" L160
GTC16S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT Haste de aterramento de aço cobreado 5/8" L160
GTC18S1 CC5A05CB 90 90PLUSF20 GT Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" L160
GTC18S5 CC5A20CB 115 115PLUSF20 GT Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" L160
GTC18S7 CC5A40CB 200 200PLUSF20 GT Haste de aterramento de aço cobreado 3/4" L160
LACS1CE CC5A05CB 45 45PLUSF20 LA Terminal Olhal Lug B101CEOL ou B102CEOL L160
LACS5CE CC5A20CB 65 65PLUSF20 LA Terminal Olhal Lug B101CEOL ou B102CEOL L160
LACS7DE CC5A40CB 90 90PLUSF20 LA Terminal Olhal Lug B101DEOL ou B102DEOL L160
Seções de condutor
Cabo Diâmetro (polegadas) Diâmetro (mm) Seção Transversal (mm²)
35 mm² 0.305 7.8 35
CCA05CB 0.32 8.1 33,2 (aço) / 6,8 (cobre)
1 AWG 0.332 8.4 42.4
50 mm² 0.365 9.3 50
95 mm² 0.505 12.8 95
CC5A20CB 0.524 13.3 43,6 (aço) / 49,9 (cobre)
4/0 AWG 0.528 13.4 107.2
120 mm² 0.567 14.4 120
300 kcmil 0.63 16 152.1
150 mm²  0.63 16 150
CC5A40CB 0.651 16.5 56,0 (Aço) / 86,9 (Cobre)
350 kcmil 0.681 17.3 177.3
185 mm²  0.7 17.8 185
Imagens da aplicação Recursos
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar