Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH22570.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Barramento de aterramento

A conexão adequada é essencial para criar um plano equipotencial entre o terreno e o equipamento durante condições de falha e transientes. Esse plano equipotencial fornece um diferencial de tensão próximo de zero e protege indivíduos e equipamentos durante tais eventos. O barramento de aterramento é o produto de conexão mais popular atualmente.

Ler mais Ler menos
  • cUL
  • UL
Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Copper
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB Designação de barramento de aterramento ERICO
A Configuração A: Barramento, Isolantes e suportes
B: Barramento e braçadeiras
C: Apenas barramento
D: Barramento e isoladores
14 Espessura (") 14: 1/4 pol. · 38: 3/8 pol. · 12: 1/2 pol.
4 Largura (")
12 Comprimento (“) Arredondado para a polegada mais próxima, 144 pol. máx.
CC Padrão do orifício Os diagramas representam o padrão de orifício. O número de orifícios depende do comprimento do barramento de aterramento.
T* Revestimento com estanho
1T* Código de cabo ERICO 1K: Estanho nominal n.º 4 · 1T: Estanho nominal n.º 2
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Comprimento do rabicho (‘) A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Vazio caso nenhum
Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar