Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH0241.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Tela de aterramento

A tela de aterramento pré-fabricada da nVent ERICO é um meio prático, eficiente e econômico de melhorar os sistemas de aterramento nas instalações que contam com alta tensão e onde quer que seja necessário um aterramento de grandes áreas. A tela equipotencial reduz a tensão de passo nas centrais elétricas e subestações e minimiza eficientemente as flutuações do nível do solo nos locais de antenas de comunicações. A tela metálica também é uma excelente tela de aterramento, refletor e proteção eletrônica para instalações grandes.

A malha de solo pré-fabricada também é fácil de instalar, pois não exige escavação ou valetas. Desenrole-a no chão, interconecte soldando-a às seções adjacentes de malha com nVent ERICO Cadweld e depois solde-a à malha principal de aterramento nas subestações ou às hastes de aterramento. A malha pode ser coberta com uma camada de terra ou pedra britada, dependendo da aplicação.

O processo nVent ERICO Cadweld oferece um método rápido e econômico de interconectar a malha em campo. A soldagem resultante é permanente e resistente à corrosão, oferecendo uma capacidade de carga de corrente igual à do condutor.

Ler mais Ler menos Imprimir esta página
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Peso líquido (kg) por 93 metros quadrados (1.000 pés quadrados)
Espaçamento do Condutor (W2 x L2) Condutor de aço revestido em cobre (AWG) Condutor de cobre sólido (AWG)
#6 #8 #10 #6 #8 #10
51 mm x 51 mm 403 kg 253 kg 159 kg 442 kg 276 kg 174 kg
102 mm x 102 mm 201 kg 127 kg 79 kg 221 kg 138 kg 87 kg
152 mm x 152 mm 134 kg 84 kg 53 kg 147 kg 92 kg 58 kg
203 mm x 203 mm 101 kg 63 kg 40 kg 110 kg 69 kg 44 kg
305 mm x 305 mm 67 kg 42 kg 27 kg 74 kg 46 kg 29 kg
610 mm x 610 mm 34 kg 21 kg 13 kg 41 kg 23 kg 15 kg
Adicionar 34 kg por rolo para obter o peso aproximado do transporte.

Diagramas

Recursos Produtos relacionados
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar