Dispositivos de proteção contra surto DT1 para trilho Série DIN, Classe I+II 12.5 kA
Surtos e transientes de tensão são a principal causa de dispendiosas falhas de equipamentos eletrônicos e interrupção nos negócios. Os danos podem resultar na perda de capital, como computadores e equipamentos de comunicação, bem como na perda consequencial de receita e lucros devido à inatividade não programada do sistema.
A nVent ERICO oferece diversas séries de dispositivos de proteção contra surtos (surge protective devices, SPDs) que são adequados para uma ampla gama de aplicações e oferecem proteção confiável contra transientes de tensão em sistemas de distribuição de energia.
Os Dispositivos de Proteção contra Surto para Trilho DIN Série DT1 oferecem proteção confiável e eficiente contra transientes de tensão em ambientes IEC Classe I e UL Tipo 1CA. Testada e certificada de forma independente de acordo com as normas IEC e UL, a Série DT1 oferece uma gama de compactos, seguros e com recursos de alto desempenho em altos níveis de surtos, sendo projetada para os ambientes hostis IEC Classe I e adequada para proteção em uma ampla gama de aplicações.