Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Ligação à terra abaixo do nível do solo

Porquê ligações exotérmicas

Porquê ligações exotérmicas?


  • O nVent ERICO Cadweld é a derradeira solução para ligação à terra abaixo do nível do solo, sinalização ferroviária e potência de tração ferroviária.
  • As ligações de soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld foram concebidas para proporcionar uma ligação molecular e permanente que não se solte nem fique corroída.
  • As ligações foram concebidas para durar toda a vida útil do condutor. Com uma capacidade de transporte de corrente igual ou superior à do condutor, uma ligação nVent ERICO Cadweld suporta correntes causadas por avarias repetidas ou milhões de toneladas brutas (MGT) de tráfego ferroviário sem falhar.

Ligação equipotencial molecular permanente


O nVent ERICO Cadweld cria uma ligação molecular que combina os condutores e a ligação numa única peça de cobre. Ao longo do tempo, o nVent ERICO Cadweld manterá uma resistência inferior em comparação com uma ligação mecânica.

3Cu2O +2Al → 6Cu + Al2O3 + AQUECER Óxido de Cobre + Alumínio → Cobre + Óxido de Alumínio (escória) + Temperatura da reação térmica de aproximadamente 2500 °C (4500 °F)

nVent ERICO Cadweld vs. ligações à terra mecânicas


  • As folgas e os espaços vazios são inerentes a todos os tipos de ligação mecânica. Embora as medições de resistência possam parecer favoráveis na instalação inicial, ao longo do tempo essas folgas e espaços vazios tornam-se mais suscetíveis à corrosão no ponto de ligação e aumentarão a resistência do sistema de ligação à terra, sinalização ou alimentação.

National Electrical Grounding Research Project (NEGRP, Projeto Nacional de Investigação de Ligação à Terra Elétrica)


  • Em 1995, o NEGRP foi criado pela Fire Protection Research Foundation (FPRF, Fundação de Investigação em Proteção contra Incêndios) para examinar a corrosão de um sistema de ligação à terra e dos respetivos componentes durante um período de 10 anos.
  • As ligações são frequentemente o elo mais fraco da cadeia devido à superfície de contacto mínima e ao risco de corrosão em comparação com o nVent ERICO Cadweld.

Tem alguma dúvida?

Para questões sobre a comparação do nVent ERICO Cadweld a ligações mecânicas específicas, contacte a nossa equipa de apoio técnico.

CONTACTAR O APOIO TÉCNICO