Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Certificações que excedem normas rigorosas

Certificações em nVent ERICO Cadweld

Especificar o sistema de soldadura exotérmica adequado é essencial para a vida útil de um sistema de ligação à terra. Certifique-se de que especifica o nVent ERICO Cadweld original para o seu próximo projeto.

As melhores ligações para um sistema de ligação à terra não se limitam ao tipo correto. É imperativo garantir que o sistema de ligação seja certificado de acordo com as mais recentes e rigorosas normas de teste.

O nVent ERICO Cadweld cumpre e excede as normas de teste e certificações de produtos mais rigorosas para ligações à terra. A lista de normas a que o Cadweld obedece é extensa.

Esta lista inclui, entre outras, as seguintes normas:

Norma do Instituto de Engenheiros Eletrotécnicos e Eletrónicos (IEEE). 837-2014


IEEE 837 – Norma IEEE para a qualificação de ligações permanentes

  • Utilização na ligação à terra de subestações – desenvolvimento específico para a avaliação e qualificação de conetores de ligação à terra para uso no ambiente rigoroso de subestações.
  • É a norma de teste mais rigorosa para ligações à terra que garante que a ligação irá funcionar durante a vida útil de uma instalação.
  • Várias ligações nVent ERICO Cadweld cumpriram e ultrapassaram os requisitos da última edição da norma. Em 2014, foi publicada uma nova versão da IEEE 837 e esta versão da norma apresenta um protocolo de teste muito exigente para testar ligações.

Testes de qualificação: conetores de ligação à terra permanente nVent ERICO Cadweld

Transferir resumo

UL 467


IL41378g.jpg
  • UL 467 – Equipamento de ligação à terra e ligação equipotencial – é a norma ANSI para certificação de equipamento de ligação à terra e ligação equipotencial. A norma UL 467 aplica-se a equipamento de ligação à terra e de ligação equipotencial em conformidade com o Código Elétrico do Canadá, Parte I, CSA C22.1, com o Código Elétrico Nacional, NFPA 70, dos Estados Unidos, ou com a Norma para Instalações Elétricas, NOM-001-SEDE, do México.
  • Várias ligações nVent ERICO Cadweld cumprem os requisitos da última edição da norma
  • As listas de produtos que cumprem a UL 467 podem ser consultadas em UL Product iQ. Pesquise "ERICO" e procure o ficheiro KDER.E220029.

AREMA


  • A American Railway Engineering and Maintenance-of-Way Association (Associação Americana de Engenharia Ferroviária e Manutenção de Vias) está focada no desenvolvimento e no avanço do conhecimento técnico e prático, bem como das práticas recomendadas em matéria de design, construção e manutenção da infraestrutura ferroviária.
  • Manual de práticas recomendadas de comunicação e sinais, abrangendo sistemas de sinais, circuitos de via, fonte de alimentação, proteção elétrica e controlo positivo de comboios (PTC)
  • A soldadura exotérmica nVent ERICO Cadweld também está incluída no manual de engenharia ferroviária da AREMA®, Capítulo 4: Ferrovias – Secção 3.7 – Aplicação de ligações ferroviárias

Outras normas importantes:


Outras normas importantes:

  • Serviço de Utilidades Rurais (RUS) do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA)
  • Associação da Indústria das Telecomunicações (TIA)-607 – Ligação equipotencial e ligação à terra de telecomunicações para instalações do cliente.
  • IEEE 80 – Guia IEEE de segurança em subestações de corrente alternada.
  • IEEE 81 – Guia IEEE para medição de terra
  • Resistividade, impedância de terra e potenciais da superfície da terra de um sistema de ligação à terra, Parte 1: Medições normais.
  • IEEE 1100 – Prática IEEE recomendada para alimentação e ligação à terra de equipamentos eletrónicos, também conhecida como IEEE Emerald Book™
  • Guobiao (GB) 50169 – Código para construção e aceitação da instalação de equipamento elétrico de ligação à terra (China)
  • DL/T 621 – Ligação à terra para instalações elétricas de corrente alternada (China)
  • Australian/New Zealand Standard™ (AS/NZS) 1768 – Proteção contra raios (Austrália/Nova Zelândia)
  • CENELEC – EN 50522 – Ligação à terra de instalações elétricas com tensão superior a 1 kV CA
  • Fundação Dinamarquesa de Normas (DS) HD 637 S1 – Instalações elétricas com tensão superior a 1 kV CA
  • Comité Eletrotécnico Internacional (IEC) 61936-1 – Instalações elétricas com tensão superior a 1 kV CA

Saiba mais.

Para questões sobre certificações e listas de produtos nVent ERICO Cadweld, contacte a nossa equipa de apoio técnico. Em alternativa, para ver mais listas de produtos nVent ERICO, consulte a nossa biblioteca de recursos.

CONTACTAR O APOIO TÉCNICO

ACEDER À BIBLIOTECA DE RECURSOS