Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH32363.jpg image
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
Material Aço
Acabamento Electrogalvanized
UL Loads
Part Number Brace Member Load Rating
CSBURC38 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC12 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N
CSBURC58 CSB12CBL 1859 N
CSB18CBL 3434 N
CSB36CBL 8492 N

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Vídeo
Seismic Bracing Systems: nVent CADDY Cable Bracing for Trapeze Applications

Play

Compatible Products
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar