SBC Stamped Beam Clamp, Top Mount
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
SBC Stamped Beam Clamp, Top Mount
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Allows structural attachment to metal beams, bar joist, channel, or angle iron in top mount position only unless used on a parallel flange
- Lightweight, one-piece stamped body provides superior strength and eliminates deficiencies associated with castings
- Spins onto threaded rod and allows for easy adjustment
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 23), Manufacturers Standardization Society ANSI®/MSS-SP-58 (Type 19)
Especificações
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.