nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLK with Wedge Anchor
Detalhes
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from fischerwerke GmbH &Co. KG
- Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
- No special tools required
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Especificações
Material
Aço;Polypropylene;Liga de zinco
Acabamento
Electrogalvanized
Static Load Safety Factor
5:1
Diâmetro da broca
1/4"
Diâmetro da broca
6mm
Profundidade do orifício de perfuração
1.22"
Profundidade do orifício de perfuração
31mm
Embedment Depth
0.98" Min
Embedment Depth
25 mm Min
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.