Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

nVent CADDY Cat HP J-Hook System

nVent CADDY Cat HP J-Hook System

O sistema de gancho em J Cat HP nVent CADDY é uma solução de suporte não contínuo de percursos avançada para os sistemas de cabos de alto desempenho atuais. As funcionalidades altamente desenvolvidas ajudam a garantir uma instalação estável e segura em conformidade com os códigos e normas da indústria para cabos de alto desempenho.

O sistema Cat HP nVent CADDY é um complemento ideal para a utilização da bandeja de cabos de desempenho WBT nVent CADDY, o bastidor com escada ou suportes contínuos semelhantes. Proporciona vantagens significativas em termos de custo total de instalação em comparação com outras soluções de produtos. Este sistema versátil acomoda uma ampla gama de métodos de fixação e está disponível como ganchos em J individuais, conjuntos Cat HP nVent CADDY pré-construídos e árvores de vários níveis, bem como componentes Cat HP nVent CADDY substituíveis. O sistema de gancho em J Cat HP nVent CADDY disponibiliza a combinação perfeita de desempenho, economia de tempo e versatilidade exigida pelos prestadores de serviços atuais na esfera elétrica e de comunicações eletrónicas.

 

Caraterísticas

  • Proporciona um suporte otimizado para cabos de dados de alto desempenho, incluindo Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 e fibra ótica
  • Não requer parafusos, rebites ou ferramentas especiais para a montagem
  • Oferece capacidade de enchimento e classificação de carga superiores relativamente à maioria das restantes alternativas de suporte de cabos não contínuos
  • Oferece uma variedade de métodos de fixação
  • Concebido para acomodar futuros cabos de dados emergentes
  • Reciclável e produzido com até 80% de aço reciclado
  • Em conformidade com a norma EN 50174-2
  • Em conformidade com as normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 e ANSI®/TIA 569

     

O sistema de gancho em J Cat HP nVent CADDY cria a combinação ideal de desempenho, economia de tempo e versatilidade pretendida pelos prestadores de serviços atuais na esfera elétrica e de comunicações eletrónicas.

Procura o sistema de gancho em J Cat HP nVent CADDY melhorado com a nossa tecnologia Versa-Mount?
Clique abaixo para conhecer a mesma excelente oferta de produtos, com novas vantagens.

Saiba mais

Subcategorias

Produtos Results (items)