Skip to main content
Selecione o seu país e as suas preferências de idioma
A alteração da sua localização pode afetar a disponibilidade dos produtos. Alguns produtos podem não estar disponíveis em todas as regiões internacionais.
País atualmente selecionado: Brazil / Brasil | Português
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…
PH38272.jpg image
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar

Lateral Telescoping Brace Assembly

Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar
Detalhes

Caracteristicas

Especificações

Material Aço
Acabamento Electrogalvanized
Vertical Distance from Structure to Pipe Centerline Based on 45° Brace Angle
Part Number Pipe Size
1" 2" 3" 4"
CSBT1 25.4 cm - 33 cm 25.4 cm - 33 cm 28 cm - 35.6 cm 28 cm - 35.6 cm
CSBT2 30.5 cm - 56 cm 30.5 cm - 58.4 cm 33 cm - 58.4 cm 33 cm - 61 cm
UL Lateral Loads (Listed for Sway Braces)
Part Number Nominal Pipe Size Sch 10/Sch 40 Service Pipe Bull Moose Eddy-Flow Service Pipe Wheatland Mega-Flow Service Pipe Youngstown Tube Fire-Flo Service Pipe CPVC Pipe
CSBT1
CSBT2
1" 3025 N N/A N/A N/A 3025 N
1-1/4" 3025 N 3025 N 3025 N N/A 3025 N
1-1/2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
2-1/2" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
3" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N
4" 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N 3025 N

Diagramas

Imagens da aplicação Recursos CAD
Aviso
Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.
Necessita de assistência técnica ou de um orçamento? Estamos aqui para ajudar.
Contacte-nos Onde comprar