Telescoping rigid box support, 406.4–609.6 mm stud spacing
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Telescoping rigid box support, 406.4–609.6 mm stud spacing
Catálogo#: TSRBS1625
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Accommodates up to 6-gang box in 16" stud spacing or up to 10-gang in 24" stud spacing
- Will support four electrical boxes in 24" stud spacing
- Open design allows a variety of positions for box location
- Easy to adjust after the electrical box is installed
- For use with 4" square and 4-11/16" boxes and mud rings
- Unique, one-piece, break apart design
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.