nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLS Trapeze Kit
Catálogo#: TSR1220SLS3
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Out of the box trapeze solution includes Telescoping Strut Replacement, wire rope with pre-assembled hook end-fitting, and two nVent CADDY Speed Link SLS locking devices
- Telescopes to the desired length and is locked in place by snapping closed a spring retainer clip
- Standard strut profile runs the entire length of the Telescoping Strut Replacement, allowing most standard fittings to be placed anywhere between the wire rope supports
- Supports up to seven 2" (50 DN) conduits, six 2" (50 DN) water filled pipes at 10' (3 m) spacing, or up to 18" (450 mm) cable tray
- Conduit and pipe can be placed directly on the strut profile, saving vertical space in buildings with limited room for installation
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in telescoping strut replacement without the need to insert fingers or tools into the channel
- Easy to remove for applications requiring maintenance
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.