Telescoping box bracket, 280–458 mm stud space, 38 mm, 54 mm box depth
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Telescoping box bracket, 280–458 mm stud space, 38 mm, 54 mm box depth
Catálogo#: TSGB16
The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Designed for both single and multiple box mounting
- Unique single-component break-apart design
- Stamped inch markings and pilot holes accelerate precise box conduit mounting
- Pilot holes allow for easy access with a screwdriver
- Adjustable for non-standard stud spacing
- Interlocking tab prevents accidental disassembly
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.