nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 3 mm Wire, 5 m Length
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLS with Hook, 3 mm Wire, 5 m Length
Catálogo#: SLS3L5
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled hook end fitting
- Hooks to a wide range of nVent CADDY fasteners
- Fastens to the building structure or hanging services by looping around and hooking to wire rope
- Easy to remove for applications requiring maintenance
- Spring latch helps provide secure connection
- Insert cable through hole and use bottom side of hook as an end stop
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04



- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.