nVent CADDY Speed Link SLS with Wedge Anchor, 2 mm Wire, 5 m Length
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLS with Wedge Anchor, 2 mm Wire, 5 m Length
Catálogo#: SLS2L5WA6
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and wedge anchor from Powers Fasteners, Inc.
- Quickly and easily attaches into cracked and non-cracked concrete
- Installs in strut profiles without the need to insert fingers or tools into the strut
- Finger tightening of nut secures the locking device into position without tools
- No special tools required
- ETA-13/0355 assessment available for wedge anchor from Powers Fasteners, Inc
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications



- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.