nVent CADDY Speed Link SLK with Toggle, 1.5 mm Wire, 2 m Length
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link SLK with Toggle, 1.5 mm Wire, 2 m Length
Catálogo#: SLK15L2TR2
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Compatible Items
Caracteristicas
- Complete system includes wire, locking device and pre-assembled toggle end fitting
- Attaches to clearance holes in a variety of structures or hanging devices
- Ideal for supporting lighting fixtures
- Also available in Y-toggle configuration
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Manual técnico
Certifications
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0

Similar
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.