nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension, 2 mm Wire, 0.5 m Y-Length
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
nVent CADDY Speed Link Y-Hook with Eyelet Extension, 2 mm Wire, 0.5 m Y-Length
Catálogo#: SLD2YH500
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Double hook offers easy attachment to basket tray, cable tray or lighting
- Convenient design allows one hook to be temporarily detached for maintenance or to add cables to the tray
- Y-design provides improved stability
- Spring latch helps provide secure connection
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UL IFFX.E94389
English
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL IFFX7.E94389
English
CSA-C22.2 No. 250.0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 No. 250.0
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.