Plastic low-voltage mounting plate, 1 gang
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- No sharp metal edges with plastic design
- Fast, easy way to install
- No installation tools required to secure bracket in the drywall opening
- Serrated interlocking system secures tightly
- Template points on brackets help eliminate multiple measurement markings during installation
- Recessed design helps assure flush mount of device
- Eliminates the need for electrical boxes on low voltage class 2 applications
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
cUL QAZR7.E255437
CSA-C22.2 No. 18.2
UL QAZR.E255437
UL 2269

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.