Cable/Conduit Clip, 12 mm max outer diam.
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Supports conduit to rod, wire or flange
- Can also be used for flexible metallic tubing, armored cable, portable cables, control tubes and communications cable
- Available for EMT, rigid, ENT, IMT, MC/AC and aluminum conduit
- No installation tools required
Especificações
Caraterísticas do produto
| Part Number | Outer Diameter | Flange Thickness |
| K12 | 16 mm - 22 mm | 3 mm - 7 mm |
| K12 | 14 mm - 20 mm | 8 mm - 10 mm |
| K12 | 12 mm - 19 mm | 11 mm - 13 mm |
| K16 | 24 mm - 28 mm | 3 mm - 7 mm |
| K16 | 20 mm - 26 mm | 8 mm - 10 mm |
| K16 | 19 mm - 24 mm | 11 mm - 13 mm |
| K20 | 28 mm - 40 mm | 3 mm - 7 mm |
| K20 | 26 mm - 38 mm | 8 mm - 10 mm |
| K20 | 21 mm - 35 mm | 11 mm - 13 mm |
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.