Wire Basket Tray Clip, 3/16"-5/16" (4 - 8 mm) Wire
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Wire Basket Tray Clip, 3/16"-5/16" (4 - 8 mm) Wire
Catálogo#: KBT
The KBT Wire Basket Tray Clip is an easy-to-install time-saving solution for securely attaching wire basket tray to strut. Simply place the basket tray on top of the strut, position the KBT clip over the tray at the desired position, squeeze the KBT and slide it in place to finish the connection - that simple! The installation is completed without any tools or additional hardware. The KBT Wire Basket Tray Clip is another time-saving solution designed to help contractors complete projects faster, easier, and more efficiently.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Attaches wire basket tray to strut without additional hardware
- No tools required
Especificações
Caraterísticas do produto
Folha de dados
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.