Quick Grip Lateral Sway Brace, 2 1/2" Pipe, 65 DN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Quick Grip Lateral Sway Brace, 2 1/2" Pipe, 65 DN
Catálogo#: CSBQG0250EG
The Quick Grip Lateral Brace, part of the nVent CADDY line of fire sprinkler bracing systems from nVent, is designed to help simplify installations when bracing service pipe for seismic or other catastrophic events. It features an innovative design for quick attachment of brace pipe to service pipe saving time and money.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Easy two-step installation eliminates extra trips between structure and service pipe
- Works with 1" and 1 1/4" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory
- Yellow tips provide a visual indicator that the bolts have been properly torqued
- Easy installation with an impact wrench from the bottom side of the clamp
- Meets NFPA®-13 requirements for seismic sway bracing
- Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing
Especificações
Caraterísticas do produto
| FM Loads | |||||
| Part Number | Service Pipe Schedule | Lateral | |||
| Horizontal Capacity per Installation Angle from Vertical | |||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
| CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Lightwall) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N |
| EN10255 M (10) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| EN10255 H (40) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
| CSBQG0300EG | EN10255 L (Lightwall) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0400EG | EN10255 L (Lightwall) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
| EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
| CSBQG0600EG | EN10255 L (Lightwall) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N |
| EN10255 M (10) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N | |
| EN10255 H (40) | 4315 N | 6095 N | 7475 N | 8320 N | |
| CSBQG0800EG | 4.8 mm (Wall Thickness) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
| EN10255 H (40) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N | |
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.