Branch Line Restraint Pipe Attachment, 2" Pipe, 50 DN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Branch Line Restraint Pipe Attachment, 2" Pipe, 50 DN
Catálogo#: CSBBRP0200EG
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Accepts 3/8" or 1/2" (M10 or M12) threaded rod
- Quick grip clamp simplifies measuring and cutting of threaded rod
- Eliminates need to cut threaded rod to exact dimensions
- Works with rough-cut threaded rod and eliminates pipe-side deburring
- Can be installed with threaded rod above or below the service pipe
- Shear-off head helps ensure correct torque and simplifies inspection
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.