Universal Sway Brace, EG, 1 1/4" Pipe, 32 DN
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Universal Sway Brace, EG, 1 1/4" Pipe, 32 DN
Catálogo#: CSB0125
The nVent CADDY Universal Sway Brace is an innovative, versatile solution providing seismic bracing for suspended pipes. Featuring a unique slotted hole pattern for easy slip-on installation, installers can eliminate the risk and inconvenience of loose hardware, making it an ideal choice for ensuring safety and compliance on the job.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Compatible Products
Caracteristicas
- Used for both lateral and longitudinal sway brace applications
- Snap-off bolt head helps enable easy installation and inspection
- Works with 1" to 2" (25,4mm to 50,8mm) brace pipes to reduce inventory
- Works with 12 gauge or thicker Type A solid strut as brace member
- Meets NFPA®-13 and CEN/TS 1755:2021 requirements for seismic sway bracing
- FM Approved with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2023
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009

Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.