MC/AC and Non-Metallic sheathed cable Support
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
MC/AC and Non-Metallic sheathed cable Support
Catálogo#: CER4
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Caracteristicas
- Effectively supports non-metallic sheathed and MC/AC cables
- Secures cables 1-1/4" from the face of the stud
- Flared edges prevent damage to the cable jacket
- Holds up to four MC/AC cables or four 12-3 non-metallic sheathed cables with ground
- Unique "stop-bend" design helps prevent cables from being installed too far from face of stud
Especificações
Caraterísticas do produto
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.