Angle Bracket, Steel, PG, 6.4 mm Hole 1, 9.5 mm Hole 2
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Angle Bracket, Steel, PG, 6.4 mm Hole 1, 9.5 mm Hole 2
Catálogo#: AB375
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- Provides an attachment for nVent CADDY Speed Link assemblies, wire, threaded rod, S-hooks, or chain from concrete or wood
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.