B18-Z Box/Conduit Hanger with Rod/Wire Clip, 18–30 mm OD, M6 Rod, 4.8 mm Wire
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
B18-Z Box/Conduit Hanger with Rod/Wire Clip, 18–30 mm OD, M6 Rod, 4.8 mm Wire
Catálogo#: 812MB18
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Caracteristicas
- One assembly provides support for electrical box and/or conduit from drop wire or rod
- Eliminates need for offset bending conduit
- 66% less Drop Wires (rod/wire application)
- NEC® & CEC compliant
- Increased capability and application options by combining 4Z and 6Z products into one enhanced and efficient offering
- Improved multi-function clip allows for optimized inventory while reducing job site scheduling risks associated with multiple SKUs
Especificações
Caraterísticas do produto
Relatório de teste
Certifications
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL QCIT.E257326
English
ANSI/UL 514A
UL QCIT.E257326
ANSI/UL 514A
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
cUL QCIT7.E257326
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCIT7.E257326
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.