Thread Install Rod Hanger Angle Bracket 6.3 mm Plain Hole, 6.4 mm Threaded Hole
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Thread Install Rod Hanger Angle Bracket 6.3 mm Plain Hole, 6.4 mm Threaded Hole
Catálogo#: 4TIB
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Suspends threaded rod from horizontal structures such as laminated wood or concrete beams, joists, ceilings and walls
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.