Hammer-On Flange Clip Side Mount Spring Steel nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flange
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Hammer-On Flange Clip Side Mount Spring Steel nVent CADDY Armour, 3–8 mm Flange
Catálogo#: 4H24
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Vídeo
Caracteristicas
- Provides an attachment for wire, S-hooks, chain, nVent CADDY Speed Link or other assemblies to flanges and profiles
- Fits most beams
- Installs with just a hammer
Especificações
Caraterísticas do produto
Relatório de teste
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
CE, 4H, EM, EBC
English
EN 13964
ITB DoC KOT-2019-0889
English,Polish
DoC KOT-2019-0889



- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.