Snap Close Conduit/Pipe Clamp, Spring Steel, 7 mm Hole, Plain
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
Snap Close Conduit/Pipe Clamp, Spring Steel, 7 mm Hole, Plain
Catálogo#: 32M
The nVent CADDY Snap Close Conduit Clamps (M-Series) are a fast and efficient method to secure conduit branch circuits for electrical installations. The M-Series is designed to provide positional consistency in application by eliminating conduit offset as well as maintain spacing entering electrical boxes. Increase installation efficiency by utilizing our comprehensive conduit range for your next electrical project.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- May be used for either vertical or horizontal installations
- Eliminates need for offset bending conduit
- Finger closure, no tools required
- Locking design has greater resistance to twisting loads and is stronger than any on the market
- Low profile locking tabs and smooth gripping dimples remove the possibility of scrapes
- 812M and 16M feature double tabs to center conduit, increase range and holding power and prevent conduit from sliding
Especificações
Caraterísticas do produto
Manual de instalação/folha de instruções
Relatório de teste
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239


- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.