AF-Ti/T Rod to Z Purlin Clip
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
AF-Ti/T Rod to Z Purlin Clip
Detalhes
Recursos
Vídeo
Caracteristicas
- Used to support 1/4" and 3/8" threaded rod from purlin beam flanges 1/16" thru 1/4" thick
- Hammer-on or install from the floor with the VAFT tool
- Provides method for attaching rod to Z purlin
Especificações
Material
Spring Steel
Acabamento
nVent CADDY Armour
Relatório de teste
Certifications
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.