115 Standard Duty Loop Hanger
Passe o cursor para ampliar a imagem ou clique para aumentar
115 Standard Duty Loop Hanger
The 115 Standard Duty Loop Hanger is ideal for suspending stationary, non-insulated pipe lines, including CPVC pipes, in fire sprinkler systems. A knurled insert nut helps simplify vertical adjustments and flared edges on the base (1/2" to 4" sizes) help protect pipes from coming into contact with any sharp edges of the hanger.
Detalhes
Imagens da aplicação
Recursos
CAD
Compatible Products
Caracteristicas
- Flared edges help prevent any sharp surfaces from coming into contact with the pipe (1/2" to 4" sizes)
- Retained insert nut helps ensure the loop hanger and insert nut stay together
- Recommended for the suspension of stationary non-insulated pipe lines
- Manufactured to use the minimum rod size permitted by NFPA® for fire sprinkler piping
- Conforms with Federal Specification WW-H-171 (Type 10), Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 10)
Especificações
Material
Aço
Acabamento
Pregalvanized
Manual de instalação/folha de instruções
Certifications
cUL VFXT7.EX2452
English
ULC/ORD-C203
cUL VFXT7.EX2452
ULC/ORD-C203
UL VFXT.EX2452
English
ANSI/UL 203
UL VFXT.EX2452
ANSI/UL 203
FM Approved, Pipe Hanger Components
English
FM 1951, 1952, 1953 (December 2016)
Acessório
- Aviso
- Os produtos nVent devem ser instalados e utilizados apenas conforme indicado nas fichas de instrução do produto e materiais de treinamento da nVent. As fichas de instrução estão disponíveis em www.nVent.com e com nossos representantes de atendimento ao cliente nVent. A instalação inadequada, uso incorreto, aplicação incorreta ou outra falha qualquer em seguir completamente as instruções e avisos da nVent podem levar ao mau funcionamento do produto, danos à propriedade, lesões corporais graves e morte, e/ou anular sua garantia.