nVent CADDY Speed Link Light Pack z kotwicą klinową
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
nVent CADDY Speed Link Light Pack z kotwicą klinową
nVent CADDY Speed Link Light Pack z kotwą rozporową zawiera wstępnie przyciętą długość (1m i 2m) linki stalowej o średnicy 1mm przynitowanej do kotwy rozporowej oraz bardzo małego zamka blokującego. Wykonawcy mogą szybko i bezpiecznie przymocować go do betonowego sufitu, aby podwiesić i zabezpieczyć oprawy i oznakowanie.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Funkcje
- Kompletny system obejmuje linkę stalową, urządzenie blokujące oraz kotwę rozporową firmy fischerwerke GmbH &Co. KG
- Szybkie i łatwe mocowanie w spękanym i niespękanym betonie
- Nie wymaga specjalistycznych narzędzi
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Specyfikacje
Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego
5:01
Wykończenie
Ocynkowane galwanicznie
Materiał
Stal;Mosiądz
Średnica wiertła
0.24"
Średnica wiertła
6mm
Głębokość wierconego otworu
1.22"
Głębokość wierconego otworu
31mm
Głębokość osadzenia
0.98" Min
Głębokość osadzenia
25 mm Min
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku
Certyfikaty
DoP, ETA-06/0175
English
ETA-06/0175
DiBt ETA-06/0175
English
ETA-06/0175


- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.