Zestaw suwaka zestawu świateł szybkiego łącza nVent CADDY
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Zestaw suwaka zestawu świateł szybkiego łącza nVent CADDY
Zestaw szpuli nVent CADDY Speed Link Light Pack obejmuje 150-metrową szpulę z linką o średnicy 1 mm oraz 100 bardzo małych zamków blokujących. Inteligentne opakowanie umożliwia wykonawcom wyciągnięcie i przycięcie potrzebnej długości linki bez konieczności wyjmowania całej szpuli, co sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego elektryka. Zamek blokujący ma estetyczne polerowane wykończenie i 10-kilogramowy udźwig, idealny do podwieszania i zabezpieczania opraw i oznakowania.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Zestaw zawiera szpulę linki stalowej nVent CADDY Speed Link oraz zamek blokujący nVent CADDY Speed Link CLP
- Szpula linki oraz zamki blokujące są zapakowane razem, co ułatwia transport na miejsce pracy oraz zarządzanie zapasami
- Sposób pakowania pozwala wykonawcy wyciągnąć i uciąć potrzebną długość linki, bez konieczności wyjmowania całej szpuli
- Idealne do przeróbek oraz w sytuacjach, gdzie potrzebne są linki o niestandardowej długości
- Linka wykonana jest z jednej wiązki, która składa się z dziewiętnastu splotów stalowego drutu
- Mechanizm zamka blokującego „pchnij/pociągnij” umożliwia łatwą regulację bez użycia kluczyka
- Niewielki zamek blokujący w minimalnym stopniu wpływa na wygląd
- Uchwyty zwalniające blokadę bezkluczykowego zamka blokującego można łatwo obsługiwać w rękawicach
- Dwustronny mechanizm blokujący umożliwia prostą regulację wysokości
Specyfikacje
Arkusz danych
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Studium przypadku


Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.