nVent CADDY Speed Link Light Pack
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.

nVent CADDY Speed Link Light Pack z uchwytem do paznokci

nVent CADDY Speed Link Light Pack z mocowaniem na gwóźdź zawiera wstępnie przyciętą długość (1m i 2m) linki stalowej o średnicy 1mm przynitowanej do kątownika zaprojektowanego do bezpośredniego mocowania oraz bardzo małego zamka blokującego. Wykonawcy mogą szybko i bezpiecznie przymocować go do betonowego stropu przy użyciu szerokiej gamy gwoździarek, aby podtrzymać oraz zabezpieczyć oprawy i oznakowanie.

Czytaj dalej Wyświetl mniej Wydrukuj tę stronę
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić
Szczegóły

Funkcje

Specyfikacje

Współczynnik bezpieczeństwa obciążenia statycznego 5:01
Wykończenie Ocynkowane galwanicznie
Materiał Stal;Mosiądz
Grubość (T) 2ga
Grubość (T) 6.5 mm
Szerokość (W) 0.49"
Szerokość (W) 12.5 mm
Wysokość (H) 0.83"
Wysokość (H) 21 mm
Kąt (a) 60 °

Schematy

Ilustracje przedstawiające zastosowania Zasoby Film
nVent CADDY Speed Link Light Pack – Lighting Support

Play

nVent CADDY Speed Link Light Pack — Signage Support

Play

Ostrzeżenie
Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.
Potrzebujesz pomocy technicznej lub wyceny? Z chęcią pomożemy.
Kontakt Gdzie kupić