Szpula kabla łącznika prędkości nVent CADDY
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Szpula kabla łącznika prędkości nVent CADDY
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Film
Compatible Products
Funkcje
- Umożliwia zainstalowanie linki nośnej o niestandardowej długości z dwoma zamkami blokującymi
- Szpula ze stalową linką systemu nVent CADDY Speed Link
- Linka stalowa składa się z 7 wiązek, z których każda ma 19 skrętek stalowego drutu lotniczego
Specyfikacje
Materiał
Stal
Wykończenie
Cynkowane ogniowo
| Montaż poziomy | ||
| Wstępnie zmontowany | 1,000 N | 450 N |
| Obciążenie statyczne 1 (F1) | 490 N | 590 N |
| Obciążenie statyczne 2 (F2) | 880 N | 1080 N |
| Obciążenie statyczne 3 (F3) | 980 N | 1180 N |
| Montaż pionowy | ||
| Obciążenie statyczne 4 (F4) | 4,440 N | |
Broszura
Instrukcja instalacji / Arkusz instrukcji
Katalog
Studium przypadku






Akcesoria
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.