Elastyczny plastikowy zacisk kablowy z wtyczką
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Elastyczny plastikowy zacisk kablowy z wtyczką
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Montaż rury osłonowej na wcisk
- Elastyczna konstrukcja zaciskowa umożliwia stosowanie jednego uchwytu dla wielu rozmiarów przewodów
- Po wywierceniu dziury w betonie lub cegle instalacja jest beznarzędziowa
- Niskoprofilowy montaż umożliwia montaż w ciasnych przestrzeniach
- Nie rozprzestrzeniający płomienia zgodnie z IEC 61386-25
- Produkt przeszedł badanie palności z wykorzystaniem rozżarzonego/gorącego drutu o temperaturze 650°C zgodnie z normą EN 60695-2
- Bez halogenu
- Utwardzany promieniami UV
Specyfikacje
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.