Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wire Basket Tray Washer Support, Electrogalvanized
nr katalogowy: WBTWASHSPRT
The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support offers a seamless way to mount cable trays in continuous pathways. Its versatile design supports a wide range of applications, such as creating 90-degree angles, connecting trays at intersections or anchoring supports to the tray system. With a user-friendly design, the Washer Support helps ensure that every cable tray configuration is both structurally sound and visually clean—supporting the demands of modern infrastructure with confidence.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Use threaded rod protectors to protect cables
- Can be used as a hold-down method or fitting splice
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Studium przypadku
Certyfikaty
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.