Wire Basket Tray Double Splice Kit, Black, Electrogalvanized
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wire Basket Tray Double Splice Kit, Black, Electrogalvanized
nr katalogowy: WBTDBLSPLICEBA
The nVent CADDY Wire Basket Tray Double Splice facilitates the joining of wire basket trays together. Designed for tray depths of four inches deep and greater, the Double Splice reduces the total number of splices required to secure a cable tray. Simply slide the large washer along the inside of the tray, attach the long washer from the outside and secure the connection by screwing on the nut. Contractors can depend on the Double Splice for a secure and safe solution for datacom-based applications.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Compatible Products
Funkcje
- Easy-to-use, requiring only simple hand tools to install
- Three-piece bolt, washer and nut combination
- Ensures a stable and tight fit between tray sections
- Works with a wide range of tray sizes and configurations
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Studium przypadku
Certyfikaty
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.