Podpora sufitowa do małych obciążeń koryta siatkowego PEMSA
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Podpora sufitowa do małych obciążeń koryta siatkowego PEMSA
nr katalogowy: WBT60COHBRKT
Szczegóły
Zasoby
Compatible Items
Funkcje
- Idealny do blach o szerokości do 150 mm
- Dostęp przy obciążeniu bocznym do instalacji przewodów
- Szybkie i bezpieczne funkcje instalacji z szybkim zatrzaskiem
- IEC 61537 – zgodność z obciążeniem i uziemieniem
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Broszura
Studium przypadku
Certyfikaty
CE, CADDY EU WBT S 0201_046
English,Spanish
UNE-EN 61537, IEC 61537, LVD 2014/35/UE
UKCA, CADDY EU WBT S UKCA_W_SOP_LG_TECHO
English
BS EN 61537, S.I. 2016 No. 1101
Similar
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.