Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
Najedź kursorem, aby powiększyć obraz, lub kliknij, aby go powiększyć.
Wire Basket Tray Round Wire 100 x 300mm x 3m, Electrogalvanized
nr katalogowy: WBT4X12EG
The nVent CADDY Wire Basket Tray, Round Wire is a continuous pathway solution to support high-performance cabling systems while providing an ideal foundation for datacom and electrical contractors.
Szczegóły
Ilustracje przedstawiające zastosowania
Zasoby
Funkcje
- Provides optimal support for high-performance data cable, up to and including Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 and fiber optic
- UL Classified as an equipment ground conductor, no field removal of paint required
- T-Weld edge wire for cable and installer protection
- Mill Certificates are available to document recycled content for possible LEED credits/certification
Specyfikacje
Atrybuty produktu
Arkusz danych
Studium przypadku
Certyfikaty
UL CYNW.E324325
English
NEMA BI 50015
UL CYNW.E324325
NEMA BI 50015
CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
English
EN 61537:2007, IEC 61537:2023, LVD 2014/35/EU
- Ostrzeżenie
- Produkty nVent powinny być instalowane i używane wyłącznie zgodnie z instrukcjami i materiałami szkoleniowymi nVent. Instrukcje są dostępne na stronie www.nvent.com oraz u przedstawiciela działu obsługi klienta firmy nVent. Nieprawidłowa instalacja, niewłaściwe użycie, niewłaściwe zastosowanie lub inne nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń nVent może spowodować nieprawidłowe działanie produktu, uszkodzenie mienia, poważne obrażenia ciała i śmierć i/lub utratę gwarancji.